ZHCUBJ4 November 2023
在 U1 设计中,输出电压由 R14 (RFBT) 和 R11 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R11 固定为 4.99kΩ,从而将 FB 分压器电流大概设置为 100µA。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R14 的值。更改 R14 的值可以更改高于 0.5V 参考电压 (VREF) 的输出电压。特定输出电压的 R14 值可以使用方程式 1 计算。更改 R14 后,也可能需要更改前馈电容器 (C32)。