ZHCUBJ4 November 2023
TPS543B25T 热增强型封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及闸极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS543B25T 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将稳压器与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPS543B25T FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。最后,TPS543B25T 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个稳压器进行时序控制。