ZHCUBJ4 November 2023
这些评估模块用于访问 TPS543B25T 的功能。U1 提供用于测试不同配置的跳线。必须在启用 TPS543B25T 之前选择跳线。
如果所需的配置不可用,则可以对此模块进行一些修改。当对 EVM 上的元件进行修改时,需要更改通过 MODE 引脚电阻器选择的内部补偿选项。fSW、输出电压、输出电感器和输出电容器的变化需要改变补偿。TPS543B25T 数据表公式或 WEBENCH 可用于计算输出电容值、补偿、fSW 和电感。确认所有元件都具有足够的电压和电流额定值。