ZHCUBJ4 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 输出电压
      2. 2.1.2 开关频率(FSEL 引脚)
      3. 2.1.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
      4. 2.1.4 可调节 UVLO
    2. 2.2 输入/输出连接
    3. 2.3 优秀实践
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能特性汇总
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

输入/输出连接

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS543B25T 评估模块,

如表 3-1 和表 3-2 中所示,TPS543B25T 随附输入和输出连接器以及测试点。

为了在默认 EVM 的两个输出端上支持满额定负载的最小输入电压,能够提供大于 30A 电流的电源必须通过一对 18-AWG 或更好的导线连接到 J1。

对于 U1,负载必须连接到 J2 和 J3。每个连接必须使用两对 18-AWG 或更好的导线。通过最大电流限制的设置,在 TPS543B25T 进入电流限制之前,最大负载电流能力接近 25A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。

对于 U1,测试点 TP2 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP6 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下,TP4 用于监测 U1 输出电压。

如果对 TPS543B25T 进行了修改,则输入电流可能会发生变化。输入电源以及将 EVM 连接到电源的导线必须符合额定输入电流要求。

注: 为了使 TPS543B25T 的 FSEL 引脚能够正确检测到接地电阻值,需要为 EVM 上的缓冲器提供 2V 至 5.5V 的 VCC 电压以变为高阻抗。
表 2-1 连接器和跳线
参考位号 名称 相关 IC 功能
J1 VIN U1 用于连接输入电压的 VIN 螺纹接线端子(请参阅表 3-2,以了解 VIN 范围)。
J2 VOUT U1 PGND

接地

J3

GND

U1 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子。
J4 EN_OFF U1 用于实现使能的 2 引脚接头。添加分流器以将 EN 接地并禁用器件。
J5 ENSYNC U1 将 U2 缓冲器输出使能连接到地的 2 引脚接头。安装分流器来启用缓冲输出。移除分流器使缓冲输出处于高阻抗。
表 2-2 测试点
参考位号 名称 相关 IC 功能
TP1 VOUT U1 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,必须将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。
TP2 VIN U1 VIN 测试点。将其用于效率测量。
TP3 SW U1 SW 节点阻焊层开孔。
TP4 VOUT U1 VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。
TP5 EN U1 EN 测试点。如果用户施加外部电压,则必须将外部电压保持在 EN 引脚的 6V 绝对最大值以下。
TP6 PGND U1 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP7 PGOOD U1 PGOOD 测试点。
TP8 AGND U1 AGND 测试点。
TP9 BODE+ U1 用于波特图测量。
TP10 PGND U1 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP11 BODE- U1 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。
TP12 VCC_BUF U1 缓冲器的 VDRV 电压电源。
TP13 PGND U1 PGND 测试点。
TP14 SYNC U1 SYNC 测试点。
TP15 ISNS U1 用于测量负载瞬态电路中电流的测试点。增益为 20A/V。
TP16 FGEN U1 将函数发生器连接到负载瞬态电路的测试点。缓慢增加振幅并改变函数发生器的压摆率,从而获得所需的负载阶跃。
TP17 ISNS U1 用于测量负载瞬态电路中电流的测试点。增益为 20A/V。
TP18 PGND U1 PGND 测试点。