ZHCUBJ4 November 2023
此评估模块包括 TPS543B25T 设计,该设计采用热增强型封装,并具有两个 M2x0.4 螺纹钢垫片。钢制垫片带有螺纹,可用于固定散热器(套件中未提供散热器)。输出电压为 1.0V,开关频率为 1MHz。
本用户指南介绍了 TPS543B25T 评估模块 (BSR007) 和 25A 直流/直流转换器,还包含 TPS543B25TEVM 的原理图和物料清单。