ZHCUBJ4 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 输出电压
      2. 2.1.2 开关频率(FSEL 引脚)
      3. 2.1.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
      4. 2.1.4 可调节 UVLO
    2. 2.2 输入/输出连接
    3. 2.3 优秀实践
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能特性汇总
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

性能特性汇总

表 4-1 中提供了 TPS543B25T 性能特性的汇总。TPS543B25T 在 VIN = 4V 至 18V 的条件下进行设计和测试。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 且输出电压为 1.2V 的条件下得出的。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温 (25°C)。

表 3-1 TPS543B25T (U1) 性能特性汇总
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 电压范围 11.7 12 12.3 V
输出电压设定点 1.0 V
输出电流范围 VIN = 11.7V 至 12.3V 0

25

A
输出上升时间 通过 Mode 引脚电阻器设置 2 ms
电流限值 通过 Mode 引脚电阻器设置 高
开关频率 (fSW) 通过 FSEL 引脚电阻器设置 1000 kHz