ZHCUBJ2 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项 [必填主题]
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3624
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 准谐振操作
    2. 3.2 变压器设计
    3. 3.3 GaN FET 开关器件
    4. 3.4 电流检测仿真电阻
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需硬件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 效率结果
      2. 4.3.2 热结果
      3. 4.3.3 开关波形
      4. 4.3.4 开关瞬变
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持 [必填主题]
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

LMG3624

GUID-20230816-SS0I-QHFX-H9SM-VHHDZB6ZFNBR-low.svg图 2-2 LMG3624 功能框图

LMG3624 是一款 650V 170mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。LMG3624 通过在 8mm × 5.3mm QFN 封装中集成 GaN FET 和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量。

可编程导通压摆率可提供 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,电流检测仿真功能可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到冷却 PCB 电源接地。

低静态电流和快速启动时间支持转换器轻负载效率要求和突发模式运行。

下面列出了扩展的特性说明:

  • 650V 170mΩ GaN 功率 FET
  • 具有低传播延迟和可调节导通压摆率控制的集成栅极驱动器
  • 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
  • 逐周期过流保护
  • 通过 FLT 引脚报告实现过热保护
  • AUX 静态电流:240μA
  • AUX 待机静态电流:50μA
  • 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
  • 带散热焊盘的 8mm × 5.3mm QFN 封装