ZHCUBJ2 November 2023
电流检测电阻 RCS 在最初计算传统电流检测电阻 RCS(trad) 的值后确定。可以在考虑反馈回路中的反馈电压和其他增益因子的情况下选择 RCS(trad) 的初始值,方程式 14 进行了解释:
其中
然后通过求解传统电流检测设计电阻 RCS(trad),再乘以 GCSE 的倒数,即电流检测增益,等于 1,036mA/A 来确定 RCS。传统的电流检测设计通过使 GaN 功率 FET 漏极电流 ID 通过 RCS(trad) 来产生电流检测电压 VCS(trad)。LMG3624 通过使 CS 引脚输出电流 ICS 通过 RCS 来创建电流检测电压 VCS。两种设计的电流检测电压必须相同。