ZHCUBJ2 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项 [必填主题]
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3624
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 准谐振操作
    2. 3.2 变压器设计
    3. 3.3 GaN FET 开关器件
    4. 3.4 电流检测仿真电阻
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需硬件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 效率结果
      2. 4.3.2 热结果
      3. 4.3.3 开关波形
      4. 4.3.4 开关瞬变
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持 [必填主题]
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试设置

本节介绍参考设计电路板的测试设置。

警告: 此参考设计并未进行封装,电路板中存在超过 50VDC 的可接触电压。应采取适当的处理预防措施以避免受到伤害。

交流输入电源经过功率分析仪以支持参考设计电路板。输出从 USB Type-C 插座获取到 USB Type-C 负载。电子负载的远程检测连接到输出电容器 (C18) 以进行精确的电压测量。有关测试设置图,请参阅图 4-3。

GUID-20231115-SS0I-PVTK-LZK2-MKFLTVDZDCRN-low.svg图 4-3 测试设置图

此参考设计是一种紧凑型设计,未使用任何测试点。设计人员需要将电路板的 L1 和 N1 上的交流电源插座连接到靠近 F1 和 CX1 的位置。L1 和 N1 是交流输入连接和功率分析仪的电压检测,如图 4-4 所示。将功率分析仪的电压测量靠近 L1 和 N1。设置输入电压范围时,请检查功率分析仪以获得正确的输入电压,从而减少交流电缆压降的影响。使用功率分析仪的平均或积分功能读取输入功率。

GUID-20231114-SS0I-9J3R-TCRN-ZWJZXWDF6H7M-low.jpg 图 4-4 连接交流输入

对于输出,使用 USB Type-C 电缆从 J1 连接到 USB PD 负载电路板,然后连接到电子负载。如图 4-5 所示,遥感连接到 C18 的端子,以减少输出电缆压降的损耗。直接读取电子负载的输出功率。

GUID-20231114-SS0I-SLDJ-M3WH-9HFKCPDGQJ7T-low.jpg图 4-5 输出的遥感连接