ZHCUBJ2 November 2023
此参考设计专注于优化 65W USB PD 3.0 应用中的功率密度和效率。实现此操作的关键器件是主开关器件 LMG3624,它是具有电流检测仿真功能的 170mΩ 集成 GaN FET。
此设计采用具有同步整流功能的准谐振反激式拓扑,以实现高性能和简单性之间的平衡。反激式变压器通过在高开关频率下工作而保持最小尺寸,从而实现低磁化电感要求。
此设计能够为 USB PD 3.0 负载提供电源,输出为 20V | 3.25A,15V | 3A,9V | 3A,5V | 3A。