ZHCUBJ2 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项 [必填主题]
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3624
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 准谐振操作
    2. 3.2 变压器设计
    3. 3.3 GaN FET 开关器件
    4. 3.4 电流检测仿真电阻
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需硬件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 效率结果
      2. 4.3.2 热结果
      3. 4.3.3 开关波形
      4. 4.3.4 开关瞬变
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持 [必填主题]
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

变压器设计

GaN 的优点是能够实现更高的开关频率和更低的损耗。为了提升高密度设计的整体效率,变压器设计起着关键作用。

最坏情况下的系统效率出现在 90VAC 的最低输入电压条件下。对于反激式拓扑,主开关打开,将能量存储在磁化电感 (LMAG) 中,并在器件关闭时将能量传输到输出。在消磁期间,次级绕组被钳位到输出电压 VOUT,并且使用方程式 5 计算从次级到初级的反射电压 VRF:

方程式 5. V R F = V O U T × N P S

其中

  • NPS 为初级和次级之间的匝数比

方程式 6 计算最大占空比:

方程式 6. D M A X = V R F V D C _ M I N + V R F

其中

  • VDC_MIN 是最低交流输入电压条件下的最小直流电压

对于 QR 反激式操作,主器件在磁化能量释放并且开关节点电压谐振到最低点后导通。这意味着,如果 VRF > VDC 并且导通损耗主导总效率,则开关 FET 通过零电压开关 (ZVS) 导通。

假设运行频率 fRUN_MIN 是 VDC_MIN 时的最小频率,并且变压器的初级电感 LP 使用方程式 7 计算:

方程式 7. L P = V D C _ M I N × D M A X 2 × η 2 × f R U N _ M I N × P O U T

其中

  • POUT 是输出功率,η 是系统效率

在这种情况下,峰值电流 IPK_MAX 可通过方程式 8 得出:

方程式 8. I P K _ M A X = 2 × P O U T V D C _ M I N × D M A X × η

初级 RMS 电流 IRMS 可通过方程式 9 确定:

方程式 9. I R M S = D M A X 3 × I P K _ M A X

这些计算表明,对于固定输出功率,器件的传导损耗取决于 VDC_MIN 和 DMAX,仅与匝数比 NPS 相关。总之,对于 QR 反激式设计,最坏的情况是在最低交流输入电压下。在这种情况下,开关器件通过 ZVS 导通,这意味着导通损耗在系统损耗中占主导地位,但这些损耗仅与匝数比有关。换句话说,较高的匝数比会导致较低的 IRMS。开关器件上的损耗是固定的。

为了便于讨论开关频率选择,可以将方程式 7 改写为:

方程式 10. L P × f R U N _ M I N = V D C _ M I N × D M A X 2 × η 2 × P O U T

以上公式显示频率越高,电感值越低。在变压器设计中,必须尽量减小磁通密度,以防止铁氧体磁芯饱和。使用方程式 11 计算最大磁通密度 BMAX:

方程式 11. B M A X = L MAG × I P K _ M A X A E × N P

其中

  • AE 是铁氧体磁芯的有效面积,取决于磁芯形状
  • NP 是初级绕组的匝数

从方程式 11 可以看出,如果 Bmax 和 AE 保持恒定,运行频率越高,绕组匝数越低,LMAG 值越低。在这种情况下,可以使用更多股的利兹线来减少铜损,从而获得更高的效率和更好的散热效果。

在此参考设计中,匝数比选择为 32:5,采用分离初级绕组方法,以更大限度地减少漏感。初级绕组为 0.1mm × 15P 利兹线,次级绕组为 0.05mm × 320P 三重隔离利兹线。