ZHCUBJ2 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项 [必填主题]
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3624
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 准谐振操作
    2. 3.2 变压器设计
    3. 3.3 GaN FET 开关器件
    4. 3.4 电流检测仿真电阻
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需硬件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 测试设备
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 效率结果
      2. 4.3.2 热结果
      3. 4.3.3 开关波形
      4. 4.3.4 开关瞬变
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持 [必填主题]
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

效率结果

图 4-6、图 4-7、表 4-1 和表 4-2 展示了在 115VAC 和 230VAC 输入时收集的效率数据。使用了测试设置 部分中介绍的设置。

GUID-20231115-SS0I-Z30F-ZB3M-J0VNPTPGM54S-low.svg图 4-6 115VAC,60Hz 负载效率
GUID-20231115-SS0I-2W01-MJQK-4S2FZW8WVHCS-low.svg图 4-7 230VAC,50Hz 负载效率
表 4-1 115VAC,60Hz 时的效率
LOAD VOUT IOUT POUT PIN 效率
100% 20.133 3.2564 65.561 69.676 94.09%
75% 20.109 2.4306 48.877 51.825 94.31%
50% 20.074 1.6220 32.561 34.526 94.31%
25% 20.048 0.8120 16.278 17.391 93.60%
10% 20.034 0.3149 6.308 6.891 91.55%
平均值 94.08%
待机功耗 29.498mW
表 4-2 230VAC,50Hz 时的效率
LOAD VOUT IOUT POUT PIN 效率
100% 20.139 3.2550 65.552 69.501 94.32%
75% 20.111 2.4296 48.861 51.965 94.03%
50% 20.083 1.6200 32.534 34.796 93.50%
25% 20.055 0.8118 16.281 17.428 93.42%
10% 20.043 0.3148 6.310 7.011 90.01%
平均值 93.82%
待机功耗 37.304mW