ZHCUBJ2
November 2023
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项 [必填主题]
2.3
重点产品
2.3.1
LMG3624
3
系统设计原理
3.1
准谐振操作
3.2
变压器设计
3.3
GaN FET 开关器件
3.4
电流检测仿真电阻
4
硬件、测试要求和测试结果
4.1
所需硬件
4.1.1
硬件
4.1.2
测试设备
4.2
测试设置
4.3
测试结果
4.3.1
效率结果
4.3.2
热结果
4.3.3
开关波形
4.3.4
开关瞬变
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.2
工具与软件
5.3
文档支持 [必填主题]
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
4.1.2
测试设备
使用此参考设计时需要以下测试设备:
电压源:
能够提供 264V
RMS
且能够处理 100W 功率级别的隔离式交流电源或可变交流变压器。
警告:
测试时请勿向此电路板施加直流电压。可能会损坏设备和元件。
电压表:
数字电压表
功率分析仪:
能够测量 1mW 至 100W 输入功率并能够处理 264V
RMS
输入电压。一些功率分析仪可能需要使用精密分流电阻器来测量输入电流,以便测量 5W 或更低的输入功率。请阅读功率分析仪用户手册,了解全功率和待机功率的正确测量设置。
示波器:
4 通道、500MHz 带宽。能够处理 600V 电压的探头。
负载:
TIDA-050072 装有
USB Type-C®
PD 控制器,需要通过板载 USB Type-C 连接器与 USB Type-C PD 负载进行外部连接,以便调整电路板输出来获得 5V、9V、15V 或 20V 电压。为了进行电路板评估,需要 USB Type-C PD 通信负载。例如,PM125、USB Power Delivery Tester 和
PassMark®
软件就是这种负载。如果没有此类通信负载,电路板输出 USB Type-C 连接器将不提供可变输出电压。为了通过 5V、9V 和 15V 电压获得 3.00A 的满载电流,可以使用标准的 USB Type-C 电缆,但为了在 20V 输出下获得 3.25A 电流,则必须使用带
E 标记
的 USB Type-C 电缆。如果需要在没有 USB Type-C PD 通信的负载上测试 EVM,可以从 C18 获得输出电压,但只能获得 5V 和最多 3.00A 的电压。