ZHCUBJ2 November 2023
此参考设计是一款 65W USB 供电 (PD) 3.0 适配器,适用于多种充电应用,包括手机、笔记本电脑和平板电脑。此设计利用集成式氮化镓 (GaN) 技术实现了高效率和功率密度。准谐振反激实现了高效率,在简单性和低开关损耗之间取得了平衡。准谐振方案改变了线路和负载的开关频率,同时确保初级场效应晶体管 (FET) 在尽可能低的漏极电压下开关。为了进一步提高效率,GaN 器件的集成感应仿真提供了几乎无损的电流检测。集成 GaN 器件的高频功能可实现高功率密度,从而实现更小的电感、更小的磁芯尺寸并减少初级绕组总数。