ZHCUBH1 November   2023 LM74930-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点和连接器
    2. 2.2 测试设备和设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 仪表
      3. 2.2.3 示波器
      4. 2.2.4 负载
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 通过输入电压实现上电和断电
      2. 2.3.2 未抑制的负载突降 200V - 输出钳位
      3. 2.3.3 过流保护测试
      4. 2.3.4 输出热短接测试
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标

测试点和连接器

表 3-1 列出了 LM74930Q1EVM 评估板输入和输出连接器功能。表 3-2表 3-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。

表 2-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
J1VIN输入电源正电源轨的电源输入连接器。
J3PGND电源的接地连接。
J2VOUT负载正极侧的电源输出连接器。
J9VOUT_LC输出 CLC 滤波器之后的电源输出连接器。
J4PGND负载的接地连接。
表 2-2 测试点说明
测试点标签说明
TP1VINEVM 的输入电源。
TP2VOUTEVM 的输出。
TP3、TP4、TP14PGNDEVM 接地。
TP5EN使能输入。
TP6VSIC 的输入电源。
TP7DGATE二极管控制器栅极驱动输出。
TP8HGATEHSFET 的栅极驱动器输出。
TP9FLT/低电平有效开漏故障输出。
TP10

MODE

用于禁用 DGATE 的反向电流阻断功能的 MODE 输入。

TP11TMR故障计时器输入。
TP12IMON模拟电流监控器输出。
TP13C理想二极管的阴极。

TP15

VREG

板载稳压电源

表 2-3 跳线和 LED 说明
跳线连接说明
J51-2EN 连接到 VREG。EN 拉至高电平。
2-3EN 连接到 GND。EN 拉至低电平。
J61-2MODE 连接至 VREG。
2-3MODE 连接至 GND。已禁用 RCB。
J71-2输出高电平 D5 LED 指示。
J81-2OVCLAMP 连接到 OV,以实现具有计时器功能的过压钳位。
2-3

当不需要 OV 钳位时,OVCLAMP 连接到 GND。

J101-2计时器持续时间设置为 0.14ms。
3-4计时器持续时间设置为 0.68ms。
5-6控制器设置为闭锁模式。
J111-2禁用过流保护。
3-4过流保护阈值设置为 4A。
5-6过流保护阈值设置为 6A。
J121-2IMON 电压设置为 0.65V/A。
3-4IMON 电压设置为 0.43V/A。

J13

1-2

将 FLT/ 引脚拉至外部电源

2-3

将 FLT/ 引脚拉至板载 VREG 电源。

J14

1-2

将 OV 电阻分压器拉至 VIN

2-3

将 OV 电阻分压器拉至 VOUT