ZHCUBH1
November 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试点和连接器
2.2
测试设备和设置
2.2.1
电源
2.2.2
仪表
2.2.3
示波器
2.2.4
负载
2.3
测试设置和过程
2.3.1
通过输入电压实现上电和断电
2.3.2
未抑制的负载突降 200V - 输出钳位
2.3.3
过流保护测试
2.3.4
输出热短接测试
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
2.3.1
通过输入电压实现上电和断电
按照以下说明捕获预充电电流曲线。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
确认 J5 跳线设置设为 1-2。
打开输入电源。
观察电荷泵电压 V
CAP
、HGATE、DGATE 和输出电压的启动曲线。
关闭输入电源。
观察电荷泵电压 (V
CAP
– V
VS
)、输出电压、HGATE 和 DGATE 的关断曲线。
图 3-2
展示了在 LM74930Q1EVM 评估板上捕获的通过 EN 实现上电的示例曲线。
图 2-2
LM74930-Q1 通过 VIN 启动- HGATE、DGATE 和 VOUT
图 2-3
LM74930-Q1 通过 VIN - VS、CAP 和 HGATE 启动