ZHCUBH1 November 2023 LM74930-Q1
本用户指南介绍了用于评估 LM74930-Q1 理想二极管控制器器件性能的 LM74930Q1EVM 评估模块。LM74930-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制以及过流、短路和过压保护功能的理想二极管整流器。本文档提供了用于评估 LM74930-Q1 器件的 EVM 配置信息和测试设置详细信息,还包括 EVM 原理图、电路板布局布线和物料清单 (BOM)。
| 器件型号 | EVM 功能 | Vin 范围 | Vin UVLO | Vin OVP |
ENABLE (EN) |
过流 保护 |
特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低设置 | 高设置 | |||||||
| LM74930Q1EVM | 具有浪涌抑制功能、断路器、欠压和过压保护以及故障 输出的理想二极管 | 4 V 至 65 V | 5.3V | 36.96V | 高电平有效 | 4A | 6A | 可选过流阈值和计时器设置 |