ZHCUBH1
November 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试点和连接器
2.2
测试设备和设置
2.2.1
电源
2.2.2
仪表
2.2.3
示波器
2.2.4
负载
2.3
测试设置和过程
2.3.1
通过输入电压实现上电和断电
2.3.2
未抑制的负载突降 200V - 输出钳位
2.3.3
过流保护测试
2.3.4
输出热短接测试
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
2.3.4
输出热短接测试
按照以下说明执行输出热短路测试。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
打开电源并观察输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动。
将输出端短接至 GND。即用电缆将 VOUT 连接到 GND,然后使用示波器观察 LM74930-Q1 的短路响应。
图 3-7
展示了 LM74930Q1EVM 评估板上 LM74930-Q1 的热短路响应。
图 2-7
LM74930-Q1 器件的输出热短路响应