ZHCUBH1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点和连接器
    2. 2.2 测试设备和设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 仪表
      3. 2.2.3 示波器
      4. 2.2.4 负载
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 通过输入电压实现上电和断电
      2. 2.3.2 未抑制的负载突降 200V - 输出钳位
      3. 2.3.3 过流保护测试
      4. 2.3.4 输出热短接测试
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标

过流保护测试

按照以下说明在 LM74930Q1EVM 上执行过流测试。

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
  2. 打开电源并观察输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动。
  3. 默认情况下,此 EVM 配置为 4A 过流保护。
  4. 使用变阻器或电子负载在输出端施加 4A 负载电流并逐渐增大负载电流至 6A。
  5. 观察 LM74930-Q1 的过载行为。

图 3-5 和图 3-6 展示了过流故障情况下的测试波形。

GUID-20231023-SS0I-TTZS-9FQ6-KNLSRG4NR8SZ-low.png图 2-5 LM74930-Q1 在 4A 过流保护设置下针对 3.8A 至 6A 负载阶跃的过流响应
GUID-20231023-SS0I-QGR6-HFWP-QGJ47CQ4ZLZZ-low.png图 2-6 LM74930-Q1 针对过流故障的自动重试响应