ZHCUBH1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点和连接器
    2. 2.2 测试设备和设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 仪表
      3. 2.2.3 示波器
      4. 2.2.4 负载
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 通过输入电压实现上电和断电
      2. 2.3.2 未抑制的负载突降 200V - 输出钳位
      3. 2.3.3 过流保护测试
      4. 2.3.4 输出热短接测试
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标

未抑制的负载突降 200V - 输出钳位

按照以下说明验证 LM74930-Q1 的过压保护功能。

  1. 要测试 200V 未抑制负载突降,需要使用 LD200N 或类似设备作为输入电源。
  2. 确保将 J8 跳线设置为 2-3。
  3. 将输入电源电压 VIN 设置为 24 V,将电流限制设置为 5 A。
  4. 打开电源并观察输出电压的启动。
  5. 现在使用 LD200N 设备施加 200V 未抑制负载突降。
  6. 观察输入电压高于 OV 阈值时 LM74930-Q1 的 OVCLAMP 运行状况。
GUID-20231016-SS0I-XSRS-RS6G-BDBC49MMT2WG-low.png图 2-4 未抑制的负载突降 200V - 输出钳位 (OVCLAMP = GND)