ZHCUBE5 October 2023
该设计为 CAN 结构保留一个连接到 MCU 的隔离式 UART 接口。ISO7742 用于连接 BQ79616 的 UART 接口和 MCU。由于 BQ79616 的 CVDD 和 TX 引脚在关断和活动模式下均提供恒定电压,因此当 ISO7742 的 BQ79616 关断模式直接连接到 BQ79616 时,ISO7742 由 VCC (CVDD) 和输入 (TX) 供电。
图 3-14 展示了直接连接到 BQ79616 的 ISO7742 电路。
TMUX1102 用于阻挡来自 TX 引脚的电流。TMUX1102 具有断电保护功能和 300MHz 的高带宽,适用于 TX 信号发送路径。PMOS 用于阻止 CVDD 引脚从 BQ79616 单向连接到 ISO7742。TMUX1102 和 PMOS 均通过 MCU 控制的光耦合器下拉信号来启用。
图 3-14 展示了连接到 TMUX 和 PMOS 的 ISO7742 电路。