ZHCUBE5 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 多路复用器网络和开关策略
      2. 2.2.2 Cell Balancing
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
      4. 2.2.4 连接到 MCU 的隔离式 UART 接口
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ79616
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TMUX1574
      4. 2.3.4 TMUX1102
      5. 2.3.5 TPS22810
      6. 2.3.6 ISO7742
      7. 2.3.7 TSD05C
      8. 2.3.8 ESD441
      9. 2.3.9 ESD2CAN24-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 温度检测精度
      3. 3.3.3 电芯电压和温度传感时序
      4. 3.3.4 电芯均衡和热性能
      5. 3.3.5 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

温度检测精度

热敏电阻卡板用于在人工气候室中验证 BMU 的温度检测精度。NTC 热敏电阻 6 上连接了一个精度为 ±1°C 的热电偶。根据 GPIO1 和 TSREF 电压,可以使用 VNTC 来计算 BMU NTC 热敏电阻 RNTC_0。该测试使用两种方法来计算温度。一个简单的 Steinhart-Hart 公式(方程式 1)精确到一个小范围,用来计算 BMU NTC 热敏电阻的温度。

方程式 1. E q u a t i o n   t e m p e r a t u r e = B 25 85 × 298.15 298.15 × log ⁡ R N T C _ 0 R N T C + B 25 85

为了获得更高的精度,可使用热敏电阻 R/T 表查找和线性拟合方法来计算温度。

图 3-14 展示了温度检测精度在 -35°C 至 85°C 范围内,最大温度误差为 1°C。

GUID-20230925-SS0I-CBCT-BH2G-ZDC83MDHCT4Z-low.svg图 3-3 温度检测精度

图 3-4 展示了热敏电阻电压精度。在 -35°C 至 85°C 范围内,最大电压误差为 2mV。

GUID-20230925-SS0I-LTCL-HDSR-9RCWLL2VPPWK-low.svg图 3-4 热敏电阻电压精度