ZHCUBE5 October 2023
对于电芯数量非常多的系统,BQ79616 器件可以串联堆叠来监测电池电芯。该设计使用两个 BQ79616 器件来监测多达 32 个电池电芯。底部 BQ79616 监测下方 16 个电池电芯,顶部 BQ79616 监测上方 16 个电池电芯。底部 BQ79616 器件与 BAT– 共用同一接地端,而顶部 BQ79616 将 16 芯电池组顶部电压作为接地基准。需要隔离,以便与顶部 BQ79616 器件通信。该设计在两个 BQ79616 器件之间使用电容隔离式菊花链,并将变压器隔离式菊花链连接到非板载 BMU 或 BCU。BMU 旨在支持正向和反向通信。从底部 BQ79616 到顶部 BQ79616 的通信方向为正向(北)。从顶部 BQ79616 到底部 BQ79616 的通信方向为反向(南)。图 3-14 展示了 BMU 的环网通信。
BCU 使用 SPI 向 BQ79600 发出 ping。Ping 是用于唤醒和关断等简单操作的非通信信号。命令用于传输数据。BQ79600 能够在一个占空比内按南北方向从与堆叠的 BQ79616 接收音调并向其发送音调。考虑到 GBT34131-2023 标准,电压周期需要小于 100ms,温度周期需要小于 1 秒。