ZHCUBE5 October 2023
此测试使用一个 BMU 和一个 BCU。测试点可图 3-14 中找到,包括底部 BQ79616 器件的 T1-GPIO5、T2-GPIO6、T3-GPIO5、T4-GPIO2 和 T5-COML。电芯电压和温度传感时序的测试软件遵循图 2-2 中的步骤。
图 3-14 展示了电芯电压和温度传感时序。
图 3-5 电芯电压和温度传感时序该测试需要八个步骤来读取所有 NTC 热敏电阻电压。每个步骤包含一个用于设置 TMUX1308 的广播写入以及从堆叠 BMU 的所有 BQ79616 器件中对 TSREF 和 GPIO1 至 GPIO2 的广播读取。读取堆叠中每个 BQ79616 的 2 个 NTC 热敏电阻电压是一个步骤,需要 675µs。读取所有电压需要 8 个步骤,需要 6.637ms。读取整个 BQ79616 器件堆叠的所有 NTC(NTC0 至 NTC31)电压和电芯电压(VCELL1 至 VCELL32)的步骤总共需要 8.225ms。
为了轻松验证 GPIO1 和 GPIO2 引脚以及 TMUX1308 的配置是否正确,NTC15 设置为固定的 100Ω 下拉电阻,逻辑分析仪可以将其识别为信号 0。可以看到 TMUX1308 的 8 个状态传输工作正常。