ZHCUBE5 October 2023
ESD441 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD441 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。
该器件具有 1pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。超低的动态电阻 (0.1Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 7.6V)可针对瞬态事件提供系统级保护。
该器件采用微型封装并具有 30kV ESD 等级和 6.2A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间受限应用(如可穿戴设备)中的 5.5V 电源轨。
ESD441 采用业界通用的 0201 (DPL) 封装。