ZHCUBE5 October 2023
TSD05C 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) 保护二极管,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSD05C 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),并且符合 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。对于浪涌,根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 30A 的 8µs 至 20μs 浪涌。
该器件还具有 4pF(典型值)IO 电容,因此能够保护高速数据线路。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。
TSD05C 结合了该器件的强大钳位性能和低电容,是一款出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。
TSD05C 采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。