ZHCUBE5 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 多路复用器网络和开关策略
      2. 2.2.2 Cell Balancing
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
      4. 2.2.4 连接到 MCU 的隔离式 UART 接口
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ79616
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TMUX1574
      4. 2.3.4 TMUX1102
      5. 2.3.5 TPS22810
      6. 2.3.6 ISO7742
      7. 2.3.7 TSD05C
      8. 2.3.8 ESD441
      9. 2.3.9 ESD2CAN24-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 温度检测精度
      3. 3.3.3 电芯电压和温度传感时序
      4. 3.3.4 电芯均衡和热性能
      5. 3.3.5 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TMUX1102

TMUX1101 和 TMUX1102 都是精密 CMOS 单极单投 (SPST) 开关。1.08V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围使其适用于从医疗设备到工业系统的各种应用。这些器件可支持源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

逻辑控制输入 (SEL) 具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 的逻辑兼容性。SEL 为逻辑 1 时,TMUX1101 的开关导通,而 SEL 为逻辑 0 时,TMUX1102 导通。失效防护逻辑电路要求先在 SEL 引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX110x 器件是精密开关和多路复用器器件系列中的一部分。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用。3nA 的低电源电流和小型封装。(数据表 = 3nA 的低电源电流和小型封装选项使其可用于便携式应用。)