ZHCUBE5 October 2023
由于 BQ79616 在 25°C 下已实现 ±1.5mV 的精度,因此该设计不执行任何校准来进一步提高电池电压精度。磷酸铁锂电芯的典型电压范围为 2.5V (0% SOC) 至约 3.65V (100% SOC),因此该设计中使用电池模拟器提供 2.5V 至 3.7V 的电芯电压,以验证 BMU 的 VCELL 精度。
在 27°C 的室温下,底部 BMU 所有电芯通道的最大误差为 1.3mV。
图 3-14 展示了电芯电压精度。