ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
TAx5x12 评估模块具有多个输入配置选项,并提供了广泛的灵活性,允许用户在多种工作模式下评估器件。本节重点介绍了不同的工作模式。
图 2-8 通道 1 和 2 的 TAC5212 和 TAC5112 EVM 输入架构IN1 和 IN2 输入架构允许快速配置这两个通道,以支持任何受支持的工作模式。TAx5x12 的 INxP 和 INxM 引脚可以选择连接到板载麦克风,以便在交流或直流耦合模式下快速评估麦克风。有关跳线配置的详细信息,请参阅表 3-2。
对于单声道器件,可以选择通过接头 J52 和 J53 将未使用的输入接地,并通过跳线接头 J61 和 J62 将未使用的输出接地。默认情况下不组装这些跳线。
对于 TAD5212 EVM,未组装输入元件。
| 输入端子 | 输入模式 | 已安装的跳线 | 未安装的跳线 | 输入摆幅 | 拓扑 | 寄存器设置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN1 | 线路输入差分,交流耦合 | J8 | J4、J5、J6、J11、J12、J15、J16、J20、J21 | 2VRMS | ![]() | B0_P0_R80、B0_P1_R115 |
| 线路输入单端,交流耦合 | J6、J8、J12 (2-3) | J4、J5、J11、J15、J16、J20、J21 | 1VRMS | ![]() | B0_P0_R80、B0_P1_R115 | |
| 线路输入差分,直流耦合 | J15、J16 | J4、J5、J6、J11、J12、J20、J21、 J8(不使用 DUT MICBIAS) | 4 VRMS | ![]() | B0_P0_R80 | |
| 线路输入单端,直流耦合 | J6、J12 (2-3)、J15、J16 | J4、J5、J11、J20、J21、J8(不使用 DUT MICBIAS) | 2 VRMS | ![]() | B0_P0_R80 | |
| 板载驻极体电容式麦克风 (ECM) 差分交流耦合 | J4、J5、J8、J11、J12 (1-2) | J6、J15、J16、J20、J21 | 请参阅数据表 | ![]() | B0_P0_R80、B0_P1_R115 | |
| 板载驻极体电容式麦克风 (ECM) 单端交流耦合 | J4、J5、J8、J11、J12 (2-3) | J6、J15、J16、J20、J21 | 请参阅数据表 | ![]() | B0_P0_R80、B0_P1_R115 | |
| 板载驻极体电容式麦克风 (ECM) 差分直流耦合 | J4、J5、J8、J11、J12 (1-2)、J15、J16 | J6、J20、J21 | 请参阅数据表 | ![]() | B0_P0_R80、B0_P1_R115 | |
| 板载驻极体电容式麦克风 (ECM) 单端直流耦合 | J4、J5、J8、J11、J12 (2-3)、J15、J16 | J6、J20、J21 | 请参阅数据表 | ![]() | B0_P0_R80、B0_P1_R115 | |
| IN2 | 线路输入差分,交流耦合 | J8 | J7、J9、J13、J14、J17、J18、J22、J23、J46 | 2VRMS | ![]() | B0_P0_R85、B0_P1_R115 |
| 线路输入单端,交流耦合 | J7、J8、J14 (2-3) | J9、J13、J17、J18、J22、J23、J46 | 1VRMS | ![]() | B0_P0_R85、B0_P1_R115 | |
| 线路输入差分,直流耦合 | J17、J18 | J7、J9、J13、J14、J22、J23、J46、J8(不使用 DUT MICBIAS) | 4 VRMS | ![]() | B0_P0_R80 | |
| 线路输入单端,直流耦合 | J7、J14 (2-3)、J17、J18 | J9、J13、J22、J23、J46、J8(不使用 DUT MICBIAS) | 2 VRMS | ![]() | B0_P0_R80 | |
| 板载模拟 MEMS 麦克风,交流耦合 | J8、J9、J46 | J7、J13、J14、J17、J18、J22、J23 | 请参阅数据表 | ![]() | B0_P0_R85、B0_P1_R115 | |
| 板载模拟 MEMS 麦克风,直流耦合 | J9、J17、J18、J46 | J7、J13、J14、J22、J23、J8(不使用 DUT MICBIAS) | 请参阅数据表 | ![]() | B0_P0_R85、B0_P1_R115 |