ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
评估时通常不需要在 EVM 上配置 TAx5x12 器件的地址,但支持通过以下方法配置该地址:将接头 J75 上的跳线置于低电平(接地)、通过电阻器置于低电平、通过电阻器连接到高电平(上拉至 AVDD)或通过电阻器置于高电平(连接到 AVDD)。有关不同的 I2C 寻址,请参阅下表。
| ADDR 设置 | 器件地址(7 位寻址) | 器件地址(8 位寻址) |
|---|---|---|
| 接地短路 | 0x50 | 0xA0 |
| 将 4.7KΩ 下拉至地 | 0x51 | 0xA2 |
| 将 22KΩ 上拉至 AVDD | 0x52 | 0xA4 |
| 将 4.7KΩ 上拉至 AVDD | 0x53 | 0xA6 |