ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
“Record Config”选项卡中包含模拟输入、不同输入模式、输入阻抗、带宽和电平的控件。“Record Config”选项卡还具有用于调整数字音量和相位以及进行增益校准的滑动按钮。右侧有一些下拉菜单,可用于选择 HPF 截止频率和抽取滤波器的延时。
图 3-11 录制配置选项卡输入通道 3 和通道 4 与数字麦克风输入相关联。对于 PDM 输入,此“Record Config”选项卡中提供了多个 PDM 时钟选择以及关联的数据和时钟触发。
图 3-12 PDM 录制配置选项卡