ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
GPIO1 具有很多通过 J41 接头的输入配置选项,但一次只允许一项设置。GPIO1 可配置为通用输入输出、PDM/数字 MIC 或辅助音频串行接口 (ASI2)。对于数字麦克风应用,GPIO1 可配置为数字麦克风时钟或数据以及用于音频串行接口。GPIO1 可在控制器或目标模式下配置为 WCLK、BCLK、DIN 或 DOUT。在控制器模式下,GPIO1 还可配置为接收 MCLK。下图展示了该情况。
图 2-12 GPIO1 配置