ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
TAx5x12 EVM 支持辅助音频串行接口 (SASI),默认情况下,该 EVM 针对来自 AC-MB 的主接口(PASI) 进行配置,其中跳线组装在用于 BCLK 的接头 J70 引脚 2 至 3 和用于 WCLK 的接头 J71 引脚 2 至 3 上。如果需要来自 AC-MB 的辅助 ASI,则将接头 J70 和 J71 上的跳线移动到引脚 1 至 2,并将 TAx5x12 器件配置为使用辅助音频接口。
图 2-16 AC_MB 音频串行接口连接外部音频接口也可用于具有接头 J66 的辅助音频接口 (SASI)。这更适合进行测量,请移除接头 J70 和 J71 上的跳线。
图 2-17 外部音频串行接口连接