ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
“Playback Config”选项卡中提供了设置音频模拟输出路径的配置。用户可以设置输出驱动器数据的来源、输出类型、输出驱动器(LINEOUT 或 HEADPHONE)以及输出增益电平。“Playback Config”选项卡的右侧提供高通滤波器 (HPF) 截止频率、延时、输出共模电压 (Vcom) 和带宽。当需要增益来补偿输出驱动器时,可以使用增益校准滑动按钮。根据所选内容,某些控件将显示为灰色,这意味着这些控件不可用于配置。
图 3-13 播放配置选项卡