ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
借助此 TAx5x12EVM-K 评估模块 (EVM),用户可以测试德州仪器 (TI) TAC5212、TAC5112、TAD5212 或 TAA5212 的功能。其中,TAC5212 是一款具有 118dB 动态范围 ADC 和 119dB 动态范围 DAC 的低功耗立体声音频编解码器;TAC5112 是一款具有 100dB 动态范围 ADC 和 106dB 动态范围 DAC 的低功耗立体声音频编解码器;TAD5212 是一款具有 119dB 动态范围的低功耗立体声音频 DAC;TAA5212 是一款具有 118dB 动态范围的低功耗立体声音频 ADC。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。