ZHCUBD3A September 2023 – January 2024
对于图 3-8 中所示的板载麦克风输入配置,TAx5x12 会录制从位于电路板底部的麦克风 MK1 (ECM) 或 U5(模拟 MEMS)捕获的音频。驻极体麦克风 (MK1) 连接到 IN1P/M,而 MICBIAS 用于为板载麦克风供电,因此必须安装接头 J8。对于 MEMS 麦克风 (U5),这可以配置为单端或差分输入,并连接到 IN2P/M。在板载麦克风使用过程中,为了保持麦克风的性能,不得以任何方式连接 J1 或 J2。器件中可能需要增益调整,具体取决于麦克风灵敏度。