ZHCUB57 july 2023
本节列出了运行该 EVM 所需的最低硬件要求。
表 2-1 中列出的其中一个 TPS65219EVM 插座板:
| 插座板器件型号 | 包含的 PMIC | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TPS65219EVM-SKT | TPS6521905RHBR | 5mm x 5mm |
| TPS65219EVM-RSM | TPS6521905RSMR | 4mm x 4mm |
使用 EVM 软件需要具有可用 USB 端口的计算机。EVM 软件
在计算机上运行并通过 USB-A 转 Micro-B 电缆与 EVM 通信。
对 VSYS 使用外部电源时,需要 5V 直流电源来为 EVM 供电。TPS65219 插槽式 EVM 还可通过 uUSB 电缆提供的 5V 电压为 VSYS 供电。