ZHCUB57 july 2023
用户可编程型号默认禁用所有降压稳压器、LDO 和 GPIO,并将相应的输出电压寄存器设置为最低值。除下表所列设置外,其他所有 NVM 寄存器设置均配置为 0h。
| 寄存器地址 | 位 | 字段名称 | 值 |
|---|---|---|---|
| 0x01 | 7-0 | TI_NVM_ID | 0x05 |
| 0x04 | 7 | LDO4_SLOW_PU_RAMP | 0x1 |
| 0x05 | 7 | LDO3_SLOW_PU_RAMP | 0x1 |
| 0x08 | 7 | BUCK3_BW_SEL | 0x1 |
| 0x09 | 7 | BUCK2_BW_SEL | 0x1 |
| 0x0A | 7 | BUCK1_BW_SEL | 0x1 |
| 0x20 | 5-4 | EN_PB_VSENSE_CONFIG | 0x1 |
| 0x25 | 7 | MASK_INT_FOR_PB | 0x1 |
| 0x26 | 6-0 | I2C_ADDRESS | 0x30 |