ZHCUB57 july 2023
板载 USB2ANY 充当连接到 PMIC 的 USB 适配器。该适配器可实现与主机 PC 的 I2C 通信以及 GPIO 置位和故障监控。默认情况下,板载 MSP430 由 uUSB 电缆提供的 5V 电压和分立式 3.3V LDO 供电。通过将跳线 J1 和 J7 置为有效(如表 4-1 和表 4-2 所示),可以实现其他配置。板载适配器必须通过有效配置供电。
| 跳线引脚选择 | 说明 |
|---|---|
| 引脚 1 和 2(默认) | 外部 3.3V LDO 为 I2C 引脚供电。 |
| 引脚 3 和 4 | BUCK2 输出 (VBUCK2) 为 I2C 引脚供电。 |
| 跳线引脚选择 | 说明 |
|---|---|
| 引脚 1 和 2 | VSYS 由外部电源 (EXTPWR) 供电 |
| 引脚 2 和 3(默认) | VSYS 由 uUSB 电缆提供的 5V 电压 (5VUSB) 供电 |
表 4-3 中的以下跳线将 USB 适配器连接到 PMIC 功能引脚。为灵活起见,可禁用这些引脚接地。
| 跳线 | PMIC 引脚 |
|---|---|
| J8 | VSEL |
| J9 | MODE/STBY |
| J10 | MODE/RESET |