ZHCUB57 july 2023
TPS65219EVM-SKT 具有多个可用于更改某些电源轨输入电源的接头。该 PCB 还包含允许使用多功能引脚更改 PMIC 特定功能的接头。“TPS65219 配置接头”列出了每个选项的所有接头和预期配置。
| 接头名称 | 说明 | 配置 | |
|---|---|---|---|
| J1 | EXTLDO_VIN | 外部 3.3V LDO 的输入电压选择 | 引脚 1 和 2:外部 LDO 由 VSYS 供电 |
| 引脚 2 和 3:外部 LDO 由 USB 提供的 5V 电压供电 | |||
| J2 | VIN_BUCK1 和 VIN_BUCK2 | Buck1 和 Buck2 输入电压连接 | 引脚 1 和 2:PVIN_B1 由 VSYS 供电 |
| 引脚 3 和 4:PVIN_B2 由 VSYS 供电 | |||
| J3 | VIN_BUCK3 | Buck3 输入电压选择 | 引脚 1 和 2:PVIN_B3 由 VSYS 供电 |
| 引脚 3 和 4:PVIN_B3 由 Buck2 输出 (VBUCK2) 供电 | |||
| J4 | VIN_LDO1 | LDO1 输入电压选择 | 引脚 1 和 2:PVIN_LDO1 由 VSYS 供电 |
| 引脚 3 和 4:PVIN_LDO1 由 BUCK2 输出 (VBUCK2) 供电 | |||
| J5 | VIN_LDO2 | LDO2 输入电压选择 | 引脚 1 和 2:PVIN_LDO2 由 VSYS 供电 |
| 引脚 3 和 4:PVIN_LDO2 由 BUCK2 输出 (VBUCK2) 供电 | |||
| J6 | VIN_LDO34 | LDO3/LDO4 输入电压选择 | 引脚 1 和 2:PVIN_LDO34 由 VSYS 供电 |
| 引脚 3 和 4:PVIN_LDO34 由 BUCK2 输出 (VBUCK2) 供电 | |||
| J7 | I2C_SELECT | I2C 引脚的上拉电源 | 引脚 1 和 2:外部 3.3V LDO 用于 I2C 上拉电源 |
| 引脚 3 和 4:BUCK2 输出用于 I2C 上拉电源 | |||
| J8 | VSEL | VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚的高电平/低电平选择 | 引脚 1 和 2:VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚被拉至高电平 (3.3V) |
| 引脚 2 和 3:VSEL_SD/VSEL_DDR 下拉 | |||
| J9 | MODE/STBY | MODE/STBY 引脚的高电平/低电平选择 | 引脚 1 和 2:MODE/STBY 引脚被拉至高电平 (3.3V) |
| 引脚 2 和 3:MODE/STBY 引脚下拉 | |||
| J10 | MODE/RESET | MODE/RESET 的高电平/低电平选择 | 引脚 1 和 2:MODE/RESET 引脚被拉至高电平 (3.3V) |
| 引脚 2 和 3:MODE/RESET 引脚被拉至低电平 | |||
| J14 | GND | GND 连接 | 不适用 |
| J15 | GND | GND 连接 | 不适用 |