ZHCUB57 july 2023
PMIC GUI 基于与 Chrome™(46 以上版本)或 Firefox™(38 以上版本)兼容的 GUI Composer。建议使用 Chrome™ 网络浏览器,而本文档通篇使用该浏览器进行演示。PMIC GUI 还与 Microsoft Edge™(自版本 111.0.1661.41 起)兼容。可以通过 TI DevTools 页面中的 TI 开发工具找到该 GUI。从“Tools”选项卡(在图 6-1 中以蓝色突出显示)导航至“Gallery”是进入“Gallery”的一种方式。
图 6-1 GUI Composer Gallery在“Gallery”中,使用搜索栏并输入 TPS65219_GUI,找到 TPS65219_GUI 面板(如图 6-2 所示)。
图 6-2 在“Gallery”中找到 PMIC GUI