ZHCUB57 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2要求
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3TPS65219 资源概览
  7. 4EVM 配置
    1. 4.1 配置 USB 转 I2C 适配器
    2. 4.2 配置接头
    3. 4.3 测试点
  8. 5NVM 编程
    1. 5.1 TPS65219EVM-SKT 默认 NVM 设置
    2. 5.2 初始化状态下的 NVM 编程
    3. 5.3 初始化状态下的 NVM 编程
  9. 6图形用户界面(GUI)
    1. 6.1 TPTS65219 EVM 调试
    2. 6.2 I2C 通信端口和适配器调试
    3. 6.3 入门
      1. 6.3.1 查找 GUI
      2. 6.3.2 下载所需的软件
      3. 6.3.3 启动 GUI
      4. 6.3.4 连接到 EVM
    4. 6.4 配套资料页面
    5. 6.5 “Register Map”(寄存器映射)页面
    6. 6.6 NVM 配置页面
      1. 6.6.1 NVM 字段
      2. 6.6.2 创建/加载自定义配置
    7. 6.7 序列配置
    8. 6.8 NVM 编程页面
    9. 6.9 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM-SKT 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM-SKT PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM-RSM 原理图
    4. 7.4 TPS65219EVM-RSM PCB 层
    5. 7.5 物料清单

EVM 配置

下述章节概述了如何配置 TPS65219EVM 以进行一般实验。

EVM 配置

可按以下方式对 TPS65219EVM-SKT 进行配置:

  1. 使用“电源电压设置”中指示的跳线为预期应用配置稳压器输入电源轨。
  2. 使用“多功能引脚设置”中指示的模式配置说明从外部配置多功能引脚。请注意,在 SD 或 DDR 电压选择中,稳压器选择的默认配置可能因不同的 NVM 配置而不同(极性可配置)。
  3. 将 VSYS 连接到能够支持该应用的电源上,并启用该电源。TPS6521905 的典型电源电压为 5V。
  4. 如果使用配置为首次电源检测 (FSD) 的 TPS65219 版本,则只要将 5V 电源连接到 VSYS,就会执行上电序列。
注: TPS6521905 NVM 默认禁用所有电源轨。使用这种型号时,必须通过按下并释放 SW1 按钮来触发开启请求,以便 PMIC 可以检测 EN/PB/VSENSE 引脚的上升沿并转换到“活动”状态。进入“活动”状态后,可通过写入寄存器 ENABLE_CTRL(地址 0x02)来启用电源轨。