ZHCUB57A July   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3TPS65219 资源概览
  7. 4EVM 配置
    1. 4.1 配置 USB 转 I2C 适配器
    2. 4.2 配置接头
    3. 4.3 测试点
  8. 5NVM 编程
    1. 5.1 TPS6521905 默认 NVM 设置
    2. 5.2 初始化状态下的 NVM 编程
  9. 6图形用户界面 (GUI)
    1. 6.1 I2C 通信端口和适配器调试
    2. 6.2 入门
      1. 6.2.1 查找 GUI
      2. 6.2.2 下载所需的软件
      3. 6.2.3 启动 GUI
      4. 6.2.4 连接到 EVM
    3. 6.3 配套资料页面
    4. 6.4 寄存器映射页面
    5. 6.5 NVM 配置页面
      1. 6.5.1 NVM 字段
      2. 6.5.2 创建和加载自定义配置
    6. 6.6 序列配置
    7. 6.7 NVM 编程页面
    8. 6.8 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM-SKT 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM-SKT PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM-RSM 原理图
    4. 7.4 TPS65219EVM-RSM PCB 层
    5. 7.5 物料清单
  11. 8修订历史记录

物料清单

表 7-1 物料清单

标识符

数量

说明

封装参考

器件型号

制造商

C1、C2、C7、C10

4

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402

402

CL05A106MP5NUNC

Samsung Electro-Mechanics

C3、C4

2

电容,陶瓷,22µF,6.3V,+/-20%,X5R,0603

603

GRM188R60J226MEA0D

MuRata

C5、C11

2

电容,陶瓷,1µF,35V,+/-20%,X5R,0402

402

GRM155R6YA105ME11D

MuRata

C6

1

电容,钽,150µF,6.3V,+/-20%,0.025Ω,SMD

3528-21

T520B157M006ATE025

Kemet

C8、C9

2

电容器,陶瓷,0.1µF,10V,+/-20%,X5R,0402

402

885012105010

Wurth Elektronik

C12、C13、C14、C17

4

电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-10%,X7S,0603

603

C1608X7S1A475K080AC

TDK

C15、C16、C18、C19、C27、C28、C29、C30

8

电容,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X7S,0402

402

C1005X7S1A225K050BC

TDK

C20、C22、C23

3

电容,陶瓷,10uF,6.3V,X7R,±10%,SMD,1206,+125°C,压纹 T/R

1206

CL31B106KQHNFNE

Samsung

C21、C25、C26

3

电容,陶瓷,47μF,6.3V,+/-20%,X7S,1206

1206

C3216X7S0J476M160AC

TDK

C31

1

电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603

603

C0603C332K5RACTU

Kemet

C32

1

电容,陶瓷,100pF,16V,+/-10%,X7R,0201

201

GRM033R71C101KA01D

MuRata

C33

1

电容,陶瓷,0.47µF,16V,+/-10%,X7S,0402

402

CGA2B1X7S1C474K050BE

TDK

C34

1

电容,陶瓷,220pF,16V,+/-10%,X7R,0201

201

GRM033R71C221KA01D

MuRata

C35、C38、C39

3

电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0402

402

GCM155R71C104KA55D

MuRata

C36

1

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603

603

C0603C102K5RACTU

Kemet

C37、C40

2

电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

603

06035A220JAT2A

AVX

D1、D2、D3、D5

4

LED,绿色,SMD

1.7x0.65x0.8mm

LG L29K-G2J1-24-Z

OSRAM

D4

1

红色 631nm LED 指示 - 分立式 2.2V 0603(公制 1608)

603

HSMZ-C190

Broadcom

D6

1

红色 631nm LED 指示 - 分立式 2.2V 0603(公制 1608)

603

HSMZ-C190

Broadcom

D7

1

LED,绿色,SMD

LED_0603

150060VS75000

Wurth Elektronik

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

H5

1

要放置在插座 J16 中的 IC

TPS6521905RHBR、TPS6521905RSMR(1)

德州仪器 (TI)

J1

1

接头,100mil,3x1,金,TH

PBC03SAAN

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J2、J3、J4、J5、J6、J7

6

接头,100mil,2x2,锡,TH

接头,2x2,2.54mm,TH

PEC02DAAN

Sullins Connector Solutions

J8、J9、J10

3

接头,100mil,3x1,金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

J11

1

连接器,插座,Micro-USB Type AB,R/A,底部安装 SMT

5.6mm x 2.5mm x 8.2mm

475890001

Molex

J12

1

接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH

5x2 有罩接头

N2510-6002-RB

3M

J13、J14、J15

3

接头,100mil,2x1,锡,TH

接头,2 引脚,100mil,锡

PEC02SAAN

Sullins Connector Solutions

J16(2)

1

C 系列 QFN,4.0mm X 4.0mm 器件,0.40mm 间距,32 + 4X H 引脚

SOCKET_VQFN32

32QHC40Y94040

Plastronics

L1

1

电感器,屏蔽,金属复合物,240nH,5A,0.019Ω,SMD

2x1.6mm

DFE201612E-R24M=P2

MuRata

L2、L4

2

薄膜功率电感器,0.47uH,20%,4.5A,29mΩ,0805

805

TFM201208BLE-R47MTCF

TDK

L3

1

470nH 屏蔽线绕电感器,7A,23mΩ(最大值),2-SMD

SMD2

SRP3020TA-R47M

Bourns

Q1、Q2、Q3

3

30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET

WSON6

CSD17318Q2

德州仪器 (TI)

Q4、Q5

2

MOSFET,P 沟道,-20V,-20A,DQK0006C (WSON-6)

DQK0006C

CSD25310Q2

德州仪器 (TI)

Q6、Q7、Q8

3

MOSFET,N 沟道,50V,0.22A,SOT-23

SOT-23

BSS138

Fairchild Semiconductor

R1、R4、R7、R9、R13

5

电阻,1.0MΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW06031M00JNEA

Vishay-Dale

R2、R5、R8、R11、R14

5

电阻,330,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW0402330RJNED

Vishay-Dale

R3、R6

2

电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

402

ERJ-2GEJ104X

Panasonic

R10、R26

2

电阻,1.5k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW04021K50JNED

Vishay-Dale

R12

1

电阻,205kΩ,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-07205KL

Yageo

R15

1

电阻,680,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-07680RL

Yageo

R16、R17、R18、R25、R27、R29、R32、R33

8

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale

R20、R21、R38、R39

4

电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW04021K00JNED

Vishay-Dale

R23

1

电阻,1.0MΩ,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW04021M00JNED

Vishay-Dale

R24

1

电阻,1.07MΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW04021M07FKED

Vishay-Dale

R28、R30

2

电阻,33.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW060333R0FKEA

Vishay-Dale

R31

1

电阻,120k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW0402120KJNED

Vishay-Dale

R34

1

电阻,1.50k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW06031K50FKEA

Vishay-Dale

S1

1

开关,滑动式,SPDT,0.2A,J 形引线,SMD

SMD,3 引脚,主体 8.5mm x 3.5mm,间距 2.5mm

CL-SB-12A-01T

Copal Electronics

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J12

11

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

SW1

1

开关,触控式,N.O.SPST 圆形按钮弯头 32VAC 32VDC 1VA 100000 周期 3N SMD Tube/T/R

SMT_SW_7MM1_6MM3

KT11P3JM34LFS

C&K Components

TP1、TP2、TP9、TP11、TP13、TP15、TP17、TP19、TP22、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP41、TP42

16

PCB 引脚,模锻支架,TH

PCB 引脚 (2505-2)

2505-2-00-44-00-00-07-0

Mill-Max

TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP10、TP12、TP14、TP16、TP18、TP20、TP23、TP27、TP28、TP34、TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP43、TP44、TP45、TP46、TP47、TP50

28

测试点,微型,SMT

Testpoint_Keystone_Miniature

5015

Keystone

TP21

1

测试点,通用,黄色,TH

黄色通用测试点

5014

Keystone

U1

1

采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压转换器

VQFN-HR9

TPS62867RQYRCT-ND

德州仪器 (TI)

U2、U3

2

5.5V,2A,38m? 具有快速输出放电功能的负载开关,YFP0004AAAA (DSBGA-4)

YFP0004AAAA

TPS22915CYFPR

德州仪器 (TI)

U4

1

25MHz 混合信号微控制器,具有 128KB 闪存、8192 B SRAM 和 63 GPIO,-40 至 85°C,80 引脚 QFP (PN),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

PN0080A

MSP430F5529IPN

德州仪器 (TI)

U5

1

具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4S012DRYR

德州仪器 (TI)

XU1(2) 1

插座,QFN-32,0.5mm 间距,TH

30.5mm x 16.7mm x 29mm

QFN-32_40_BT-0.5-02-00

Enplas Tech Solutions

Y1

1

晶振,24.000MHz,20pF,SMD

晶体,11.4x4.3x3.8mm

ECS-240-20-5PX-TR

ECS Inc.

(1) 随附的 PMIC 取决于您所使用的电路板,如下所示。

  • TPS65219EVM-SKT:TPS6521905RHBR
  • TPS65219EVM-RSM:TPS6521905RSMR

(2) 插座型号取决于您所使用的电路板,如下所示。

  • TPS65219EVM-SKT:32QHC50A28
  • TPS65219EVM-RSM:32QHC40Y94040