ZHCUB57 july 2023
自述文件文本框有助于将 EVM 电路板连接到计算机。如果要再次查看自述文件,可从 GUI 仪表板左上角的 Help 选项卡进行访问。在这里,您还可以找到 About 选项,以获取有关 GUI 版本和其他文档的信息。
取消自述文件消息框后,GUI 将显示主页,如图 6-6 所示。在这里,您可以看到 TPS65219 电源结构概述。分支部分显示了 TPS65xxx 系列的替代版本可为您的设计提供哪些功能。
在主页底部,您可以导航至后续部分中介绍的其他 GUI 页面。也可以在 GUI 界面的左侧找到这些页面。
图 6-6 GUI 主页