ZHCUB56A June 2023 – December 2023
这些 EZShunt 数字功率监控器 EVM 配备了内部分流电阻器,开箱即可用于测量高达 25A(INA74x 器件)或 50A(INA78x 器件)的连续电流(不超过额定的输入共模电压)。EVM 有对应 IS+ 和 IS- 引脚的外露焊盘(MP1 和 MP2),以供电流通过。MP1 和 MP2 专为兼容 1/4 英寸螺柱的端子连接器接线片而设计,例如 LAMA6-14-QY。
请注意,VBUS 引脚以电气方式连接到 IS+ 网