ZHCUB56A June 2023 – December 2023
这些器件是接受评估 (U1) 的数字功率监控器,集成了 EZShunt 技术(一种内部电流检测元件)。这些器件是热封装电阻器,包含一个数字功率监控器,其中开尔文检测连接已确定,因此设计人员不必担心分流电阻器的开尔文力和检测连接。
| 产品 | 标称封装电阻 | 最大输入共模电压 | 数字协议 | ADC 分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| INA740A | 1mΩ | 85 V | I2C | 16 位 |
| INA740B | I2C | 16 位 | ||
| INA741 | I2C | 20 位 | ||
| INA745A | 900µΩ | 40V | I2C | 16 位 |
| INA745B | I2C | 16 位 | ||
| INA746 | I2C | 20 位 | ||
| INA780A | 560mΩ | 85 V | I2C | 16 位 |
| INA780B | I2C | 16 位 | ||
| INA781 | I2C | 20 位 |