ZHCUB56A June   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
        1. 2.3.3.1 I2C
    4.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 寄存器选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 SENS108(INA740AEVM、INA740BEVM、INA741EVM)
      2. 4.1.2 SENS109(INA745AEVM、INA745BEVM、INA746EVM)
      3. 4.1.3 SENS119(INA780AEVM、INA780BEVM、INA781EVM)
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 SENS108(INA740AEVM、INA740BEVM、INA741EVM)
      2. 4.2.2 SENS109(INA745AEVM、INA745BEVM、INA746EVM)
      3. 4.2.3 SENS119(INA780AEVM、INA780BEVM、INA781EVM)
    3. 4.3 物料清单
      1. 4.3.1 SENS108 (INA740-INA741EVM)、SENS109 (INA745-INA746EVM)、SENS119 (INA780-INA781EVM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

简介

本用户指南介绍了 EZShunt™ 数字功率监控器 EVM(评估模块)的特性、操作和使用,特别是适用于 INA740、INA741、INA745、INA746、INA780 和 INA781 的 EVM。本文档中的术语“评估板”、“评估模块”和“EVM”指的是 INA740AEVM、INA740BEVM、INA741EVM、INA745AEVM、INA745BEVM、INA746EVM、INA780AEVM、INA780BEVM 和 INA781EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。

EZShunt 数字功率监控器集成了 20 位(INA741、INA746 和 INA781)和 16 位(INA740、INA745 和 INA780)Δ-Σ ADC,后者可测量能够在独立于电源的高达 +85V 的共模电压下改变连续电流的内部电流检测元件。这些器件可以自动计算和报告电流、总线电压、内核温度、功率、能量和电荷累积。这些器件还有内置的诊断功能,通过数字输出引脚 ALERT 指示系统的运行状况。这些器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电,运行期间整个温度范围内的电流小于 1mA,关断期间的电流小于 5µA。用户可以在标准 I2C 接口中将输出与多个微控制器 (MCU) 进行连接。

警告: 说明:INA740BEVM (SENS108A-002) 当前发货时未组装 INA740B。要评估 INA740B,请订购功能等效的 INA740AEVM (SENS108E1-001) 或功能类似的 INA741EVM (SENS108E1-003),或将 INA740B 焊接到 INA740BEVM 上。