ZHCUB56A June   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
        1. 2.3.3.1 I2C
    4.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 寄存器选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 SENS108(INA740AEVM、INA740BEVM、INA741EVM)
      2. 4.1.2 SENS109(INA745AEVM、INA745BEVM、INA746EVM)
      3. 4.1.3 SENS119(INA780AEVM、INA780BEVM、INA781EVM)
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 SENS108(INA740AEVM、INA740BEVM、INA741EVM)
      2. 4.2.2 SENS109(INA745AEVM、INA745BEVM、INA746EVM)
      3. 4.2.3 SENS119(INA780AEVM、INA780BEVM、INA781EVM)
    3. 4.3 物料清单
      1. 4.3.1 SENS108 (INA740-INA741EVM)、SENS109 (INA745-INA746EVM)、SENS119 (INA780-INA781EVM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

GUI 至 EVM 连接

若要将 GUI 连接至 EVM,请按照以下步骤操作:

  1. 按照初始设置 所述设置和启动 GUI。
    1. 请检查以确保 EVM 已连接到 GUI。
  2. 关闭 README.md 文件页面来启动连接。如果连接成功,GUI 左下角附近会显示文本 Hardware Connected
GUID-A9CACE31-DAA5-4FA5-BEF5-558816589B3F-low.png图 3-4 硬件已连接
  1. GUI 的左上角附近会显示一个绿色指示器和器件位类型(16 位或 20 位)以及文本 DEVICE CONNECTED
    GUID-4666975C-B291-4A8C-BC3F-0B4390643656-low.png图 3-5 器件类型已连接
  2. Select Device 下拉菜单中,选择要使用的特定 EVM。
  3. GUI 的左上角附近会显示一个绿色指示器和器件类型以及文本 DEVICE CONNECTED
    GUID-D405A644-B368-489C-91CA-953BBED65FD7-low.png图 3-6 器件已连接
  4. 用户需要将 SW0(引脚 A0)和 SW1(引脚 A1)字段值更新为在 EVM SW0 和 SW1 地址选择开关上选择的值。
  5. 如果 GUI 中未显示 Hardware ConnectedDEVICE CONNECTED 文本,请长按 EVM 上的 RESET 按钮重试。
    1. 如果该选项不起作用,则检查 Options > Serial Port 下的其他硬件 COM 端口。
      GUID-20201130-CA0I-NZ21-NMCG-GMFJ7CD5W4XM-low.svg图 3-7 更改串行端口
  6. 如果硬件仍然没有连接,则确保使用的 GUI/EVM 组合正确无误。
    1. 如果用户使用的 GUI/EVM 组合正确,则对 SCB 固件重新编程,如固件调试所述。
    2. 很多连接问题都可以通过以下其中一个方法得到解决:
      1. 在 EVM 与 SCB 彼此连接的情况下,长按 EVM 上的 RESET 按钮。
        • 有时候,刷新 GUI 也有帮助。
      2. 将 EVM 连接到其他 USB 端口。
        • 避免使用长电缆和 USB 集线器。
        • 如果使用的是台式 PC,则尝试使用机箱背面的 USB 端口。