ZHCUB56A June   2023  – December 2023 INA740B , INA745A , INA745B , INA780B

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
        1. 2.3.3.1 I2C
    4.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 寄存器选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 SENS108(INA740AEVM、INA740BEVM、INA741EVM)
      2. 4.1.2 SENS109(INA745AEVM、INA745BEVM、INA746EVM)
      3. 4.1.3 SENS119(INA780AEVM、INA780BEVM、INA781EVM)
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 SENS108(INA740AEVM、INA740BEVM、INA741EVM)
      2. 4.2.2 SENS109(INA745AEVM、INA745BEVM、INA746EVM)
      3. 4.2.3 SENS119(INA780AEVM、INA780BEVM、INA781EVM)
    3. 4.3 物料清单
      1. 4.3.1 SENS108 (INA740-INA741EVM)、SENS109 (INA745-INA746EVM)、SENS119 (INA780-INA781EVM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

快速启动设置

以下说明介绍了如何设置和使用 EVM。

  1. 如果没有 SCB,请及时购买。
  2. 下载此驱动程序并以管理员身份安装:https://www.ti.com/cn/lit/zip/sbac253
    1. 按照下载提示进行操作。需要使用 my.TI™ 在线信息服务帐户。
    2. 请注意,此驱动程序标记为 PAMB 驱动程序,但也用于 SCB。
  3. 图 3-1 所示,将 EVM 连接到 SCB 控制器。
    1. 连接相同类型的多个 EVM 时,请参阅图 3-2
  4. 使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。
    1. 将 Micro USB 电缆插入到 SCB 控制器板载 USB 插座 J2 中。
    2. 将该电缆的另一端插入 PC。
  5. 在 Chrome、Firefox 或 Safari 浏览器中通过以下链接访问 GUI:https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/EZShunt-EVM-GUI/
  6. 将外部系统的 GND 基准连接到 EVM 的 GND 节点(任何标记为“GND”的测试点或夹)。
  7. 确认负载电流源已禁用,然后使用额定电流正确的电缆将 EVM MP1 (IS+) 和 MP2 (IS-) 节点串联到负载线路上,如电流检测工作原理中所述。