ZHCUB56A June 2023 – December 2023
此 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 INA740、INA741、INA745、INA746、INA780 或 INA781 的主要特性和性能。INA780-INA781EVM 支持不同温度下高达 50A 的可测量连续电流水平,而 INA740-INA741EVM 和 INA745-INA746EVM 支持不同温度下高达 25A 的可测量连续电流水平。这些器件的可测量满量程电流范围取决于布局、环境温度和电流持续时间。更多信息,请参阅数据表。EVM 软件包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据。
该 EVM 旨在对这些器件的基本功能进行评估。此布局并不用作目标电路的模型,也不是为电磁兼容性 (EMC) 测试安排的布局。此 EVM 包含两块印刷电路板 (PCB)。较大的 PCB 称为 EVM。较小的 PCB 叫做 SCB 控制器,用于连接 EVM 与 GUI。